CCStudio™ 开发生态系统是一款统一的免费优质开发工具套件,带有集成的生成式 AI,旨在加速您的嵌入式开发。通过使用简洁的语言,以及基于 TI 丰富资源库训练的行业标准代理与模型,无论您的专业知识水平如何,都可以更快地开发应用,同时保持您期望从 TI 获得的可靠性和性能标准。

为什么选择 CCStudio 开发生态系统?

更快地将创意转化为现实
适配您工作流程的免费工具
值得信赖的 TI 背书品质
适用于所有开发人员和应用
我们的工具套件

CCStudio 开发人员工具


IDE

集成的开发环境,用于构建、调试、分析和优化嵌入式应用,支持直接在硬件上进行编程。


SysConfig

一个直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设和软件,可自动检测并解决冲突,从而加快开发速度。


Edge AI Studio

旨在加速高性能边缘 AI 开发的图形和命令行工具。


StartHub

基于向导的界面,用于快速查找相关示例并将其导入您的开发环境。


Resource Explorer

浏览为您的 TI 器件量身打造的软件、示例、培训学院和文档的集中式工具。


UniFlash

闪存编程工具,可作为交互式使用的图形界面,以及作为自动化和生产使用的命令行工具。


AI 功能

我们的 AI 驱动型工具如何助您加速开发

加速代码、配置与调试

CCStudio 开发生态系统集成了顶尖的 AI 代理与模型,助力加速代码开发、系统配置和调试进程。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士,这些功能都能助力提升工作效率、减少手动工作量,并加快从构思到实现的途径。

使用 Edge AI Studio 训练、优化和部署 AI 模型

Edge AI Studio 为边缘 AI 开发提供了一体化解决方案。采集高质量数据,然后利用对开源框架(包括 PyTorch、TensorFlow 和 ONNX)的内置支持来训练和优化模型。

使用我们模型库中的预训练模型快速进行原型设计,无需从头开始,可显著加速开发进程。

资源

开始使用我们的资源库

视频系列

使用 AI 驱动型 CCStudio IDE 加速开发进程


视频

Edge AI Studio for Time Series - 概述


视频

如何使用 Edge AI Studio 通过雷达进行表面分类


Academy

CCStudio Academy 是一系列资源和培训模块,旨在帮助您了解我们的 CCStudio 工具