实时电机控制和自动化 MCU

为要求苛刻的运动和机器人应用实现先进的实时精确控制
查看全部产品

按类别浏览

我们的 MCU 通过实现更快速、更精准的控制环路并提升系统效率,为伺服驱动器、交流驱动器、无人机、白色家电、电动工具、园林工具及机器人等应用提供卓越性能,助力实现精准运动控制、更高效的能源管理和智能自动化。与上一代产品及同类竞争方案相比,我们的器件可实现最高达 3 倍的信号链性能提升,并提供更快的中断响应速度。我们的器件采用经 TÜV SÜD 认证的流程开发,符合 IEC 61508-2、IEC 61508-3、ISO 13849 性能等级 D 以及 IEC 60730 B 类和 C 类标准。我们还提供了安全手册、FMEDA 报告和诊断库以简化认证流程。我们面向工业 4.0 需求持续创新,提供了融合精确实时控制与多协议联网的单芯片解决方案:EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、单线对以太网、时间敏感型网络 (TSN)。我们强大的软件生态系统适用于 FreeRTOS、Zephyr 和 ThreadX,可加速各种应用的开发。

按 CPU 内核浏览


AM13E MCU:具有 TinyEngine™ NPU 的 Cortex-M33 内核

集成闪存、高级安全功能及保障特性,专为安全关键型及实时控制工业应用设计。

AM26 MCU:具有网络功能的 Cortex-R 系列

单核、双核及四核实时锁步 MCU,集成安全机制、EtherCAT 连接及工业以太网能力,适用于要求苛刻的工业应用。

C2000™ MCU:确定性控制

为工业应用提供跨性能等级与价格区间的低延迟实时控制解决方案。

按应用浏览


机器人 MCU

用于精确电机控制的超低延迟 (75ps) 实时 MCU。集成多轴控制、高级感应、EtherCAT 及工业以太网,实现确定性通信。

航天 MCU

专为严苛环境设计,支持更宽的工作温度范围。在保持工业自动化 MCU 同等性能的同时,采用加固型封装并进行可靠性筛选。

家电 MCU

用于面向功率因数校正 (PFC) 及 1 至 4 个电机控制的具有成本效益的 MCU。适用于洗衣机、风扇、泵、压缩机及电动工具等成本敏感型应用。

工厂自动化连接 MCU

专为安全、实时连接的工业 4.0 系统设计的多协议 MCU。器件支持 EtherCAT、PROFINET 和 IO-Link。它们与 FreeRTOS 和 Zephyr RTOS 兼容。

工业自动化 MCU

实时控制 MCU,具有高达 3,600MIPS 的处理能力、75ps 脉宽的脉宽调制 (PWM)、高级位置管理器、集成工业连接和功能安全特性。
TMS320F28P551SG

大概价格 (USD)1ku |2.79

F28E120SB

大概价格 (USD)1ku |0.565

AM13E23019

大概价格 (USD)1ku |2.059

特色电机控制应用