射频放大器

借助我们的射频放大器满足您的性能和带宽需求
查看全部产品

按类别浏览

我们的射频 (RF) 放大器专为各种应用而设计,包括工业、航天和国防、汽车、测试和测量以及无线基础设施。我们提供从直流到 >18GHz 的各种频率选项。我们的产品系列可提供出色的二阶和三阶截点线性性能以及二次和三次谐波失真性能,同时有助于优化系统成本和空间。

为什么使用我们的射频放大器?

宽带射频带宽
线性度
制造
封装和组装

Design & development resources

评估板

适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (...)

参考设计

航天级分立式射频采样收发器参考设计

该参考设计包含一个 10GSPS 双通道数模转换器和一个 5GSPS 双通道模数转换器,在射频接口上具有有源平衡-非平衡变压器,支持通过 X 频带进行传输。此设计还包含一个航天级时钟子卡和一个航天级电源解决方案子卡。

评估板

带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板

AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)