隔离式放大器
隔离式放大器是能够承受高共模电压的模拟输出 IC。我们的隔离式放大器产品系列包括用于高电压系统中电流和电压检测的基础和增强型隔离式高性能放大器。
Featured isolated amplifiers
隔离式电流和电压检测放大器
借助我们的集成式高压电阻器提高系统精度并减小布板空间
我们的隔离式集成高压电阻器将高压电阻梯和隔离式放大器集成到一个封装中。
优势:
• 与分立式电阻器相比,具有较低的温度漂移和使用寿命漂移,因此无需校准(而外部电阻器需要校准)即可实现精度误差小于 1% 的电压测量。
• 无需使用多达 15 个外部高压电阻器,可降低系统级成本并将解决方案尺寸减小多达 50%。
• 适用于 ±400VAC 和 600V/1000VDC 等行业标准电压水平的高电压电阻比。
• 单端比例式输出,用于降低 BOM 和解决方案成本,差分输出用于提高抗噪性。
• 无需系统级校准,从而节省制造时间和成本。
使用我们的单电源隔离式转换器,无需外部高侧电源
我们的隔离式单电源器件集成了直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。
优势:
• 测量非接地基准信号(如相间测量),为嘈杂、空间受限的应用创造一种新颖的解决方案。
• 移除外部高侧电源有助于简化设计和缩减布板空间,并降低成本。
隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。
直接连接 MCU,无需外部元件
我们的隔离式电压检测器件有两个单端输出选项:固定增益和比例式(可变)增益。
优势:
• 固定增益和比例式单端输出器件集成了差分转单端运算放大器,可减小解决方案尺寸和降低系统成本,实现与微控制器 (MCU) 的直接连接。
• 比例式单端输出器件可以改变隔离式电压检测放大器的输出摆幅,以便匹配 MCU 内模数转换器 (ADC) 的满标量程,从而提高测量分辨率并充分利用 ADC 的动态范围。
隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。
了解我们品类齐全的隔离式放大器产品系列
我们的隔离式检测放大器具有差分输出选项。
优势:
• 在嘈杂的环境中具有高信号完整性,布线长度较长。
• 高共模瞬态抗扰度,确保可靠运行。
• 多源解决方案。
隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。
在具有功能隔离、基本隔离和增强型隔离的放大器和调制器之间进行选择
我们的隔离式放大器具有三种隔离等级:功能隔离、基本隔离和增强型隔离。
优势:
• 功能隔离器件支持 1mm 的爬电距离和间隙以及 200VRMS 工作电压。
• 基本隔离器件支持 4mm 爬电距离和间隙以及 800VRMS 工作电压。
• 增强型隔离器件支持 8.5mm 爬电距离和间隙以及 1,500VRMS 工作电压。
• 宽体封装增强型隔离器件支持 15.7mm 爬电距离和 14.7mm 间隙,以及 2,000VRMS 工作电压。
隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。
Technical Resources
Featured applications
借助我们的高精度隔离式调制器,充分提高电动汽车 (EV) 和动力总成系统的性能和可靠性、降低成本并保持高功效
我们的隔离式转换器可通过动力总成传感器、直流/直流转换器、电池管理系统等解决方案助力优化和保护汽车应用。利用我们广泛的隔离产品系列来提高灵活性并降低您的设计成本。
优势:
- 实现更低功耗设计。
- 简化处理器至外设接口设计。
- 提供更广泛的外围器件选择。
特色资源
- TIDA-020014 – 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
- TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
- TIDM-02002 – 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
- AMC1311-Q1 – 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
- AMC3330-Q1 – 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
- AMC1411 – 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
采用 TI 隔离式调制器和放大器,更大限度地提高电机效率和功效、降低系统成本并提高可靠性。
我们的隔离技术应用于交流驱动器、伺服驱动器等领域,可帮助您开发具有高可靠性、较长使用寿命和出色额定电压的电机驱动应用。
特色资源
- TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
借助 TI 隔离技术,更大限度地提高功效、降低系统成本并提高电力输送系统的可靠性。
我们的隔离技术(包括增强型和非增强型隔离产品)可用于设计具有高可靠性、更高安全性和高抗电磁干扰能力的电力输送应用。
特色资源
- TIDA-01540 – 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计
- TIDA-010065 – 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
- TIDA-00851 – 单芯片、环路供电型 4-20mA RTD 传感器变送器参考设计
借助我们的高精度隔离式调制器和放大器,充分提高串式逆变器和储能器件的性能和可靠性并保持高功效
我们的隔离式转换器可通过灵活的电池储能系统、单相和三相串式逆变器等解决方案助力优化和保护电动汽车应用。
特色资源
借助高精度隔离式调制器和放大器,充分提高电动汽车 (EV) 充电基础设施的性能和可靠性、降低成本并保持高功效
我们的隔离式转换器可通过灵活的电流和电压检测、交流充电、直流充电等解决方案助力优化和保护电动汽车应用。