选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SBC-MCU-POWER-DESIGN

适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN2410-Q1 — 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN4550 — 具有集成收发器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1431-Q1 — 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
硬件开发
评估板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块 TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块 TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块 TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

发布信息

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs