TLIN1028EVM

TLIN1028EVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估 TLIN1028x 系列器件。LIN 总线可通过 J6 和 J9 连接器轻松访问,并且可通过 VBAT 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,并且可通过配置正确的跳线轻松转换模式。

特性
  • 提供对 LIN 总线、TXD 和 RXD 引脚的访问
  • 通过接头可以轻松访问待机模式和睡眠模式并在两种模式之间进行转换
  • 对丝印进行了全面标记,以便于使用
  • 连接到 RESET 引脚以进行监测的测试点
  • 用于为 RXD 引脚提供电压的 RXD 上拉接头
系统基础芯片 (SBC)
TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1028S-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位评估模块的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位评估模块的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SBC-MCU-POWER-DESIGN — 适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN2410-Q1 — 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN4550 — 具有集成收发器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1431-Q1 — 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
硬件开发
评估板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块 TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块 TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块 TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

SBC-MCU-POWER-DESIGN — 适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN2410-Q1 — 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN4550 — 具有集成收发器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1431-Q1 — 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
硬件开发
评估板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块 TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块 TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块 TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

发布信息

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLIN1028x EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频