TCAN1162EVM

TCAN1162EVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估 TLIN1162 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

特性
  • 可访问 CAN 总线、TXD 和 RXD 引脚,从而监控 CAN 信号传输和通信
  • WAKE 开关电路可实现从睡眠模式快速唤醒
  • 可获取集成式 LDO 输出(TCAN11623-Q1 和 TCAN11625-Q1)
  • 可通过 TS 引脚和 LED 指示灯了解 CAN 总线故障
CAN 收发器
TCAN1162-Q1 — 具有集成 5V 电源的汽车类 CAN-FD 收发器

 

系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN1162EVM — TCAN1162 CAN 收发器具有唤醒引脚和集成 LDO 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN1162EVM — TCAN1162 CAN 收发器具有唤醒引脚和集成 LDO 评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SBC-MCU-POWER-DESIGN — 适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN2410-Q1 — 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN4550 — 具有集成收发器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1431-Q1 — 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
硬件开发
评估板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块 TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块 TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块 TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

SBC-MCU-POWER-DESIGN — 适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN11625-Q1 — 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 TCAN1164-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN1167-Q1 — 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 TCAN2410-Q1 — 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) TCAN4550 — 具有集成收发器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1431-Q1 — 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
硬件开发
评估板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块 TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块 TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块 TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

发布信息

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TCAN1162EVM User's Guide PDF | HTML 2019-10-22
证书 TCAN1162EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频