选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MOTORSTUDIO-GUI

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.1.40
发布日期: 2026-10-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 — 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121 — 40V 1A-peak single-phase BLDC motor driver with integrated hall sensor MC121-Q1 — 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 — 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A — 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS — 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM — MC121 评估模块 MCF8315EVM — MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM — MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM — MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM — MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM — 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
  • Merged Fault and Controls tab for better visibility.
  • Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
  • Bugfix for speed plot in offline mode.