选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
EDGE-AI-STUDIO
Edge AI Studio
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.5.0
发布日期: 2025-12-3
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM623
—
具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
AM625
—
具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
AM625SIP
—
具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装
AM62A3
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC
AM62A7
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM67A
—
具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
AM68A
—
适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC
AM69A
—
适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM625-Q1
—
适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
AM62A1-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器
AM62A3-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
AM62A7-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
J721EXCPXEVM
—
用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板
J721EXSOMXEVM
—
TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)
SK-AM62A-LP
—
适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件
SK-AM68
—
适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件
SK-AM69
—
适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件
SK-TDA4VM
—
TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件
Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.
Tasks supported:
- Image classification
- Object detection
- Semantic segmentation
- AC/DC Arc fault detection
- Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
- Motor bearing fault detection
- Blower Imbalance detection
- Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
- Surface Classification for mmWave
- Point Cloud Classification task support for mmWave
- Arc Fault Task supports AC arc fault use case on MSPM0
- Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
- Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
- Point Cloud Classification task support for mmWave
- Project create workflow improvements.