数据表
TMUX6612-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 提供协助功能安全系统设计的文件
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±20V
- 单电源电压范围:4.5V 至 36V
- 非对称双电源运行:包括(如: +20V、-10V)
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 精密性能:
- 低导通电阻:1.1Ω(典型值)
- 超低导通电阻平坦度:0.005Ω(典型值)
- 大电流支持:470mA(最大值)
- 超低电荷注入:6pC(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 轨到轨运行
- 双向运行
- 先断后合开关
TMUX6612-Q1 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关器件,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±20V)或非对称电源(例如,VDD = 20V,VSS = –10V)。TMUX6612-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX6612-Q1 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX6612-Q1 具有特殊架构,可实现超低电荷注入。这有助于防止器件的控制输入与模拟输出之间出现不必要的耦合,并减少交流噪声和失调电压误差。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。