数据表
MUX809-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 支持高电源电压:
- 双电源:±10V 至 ±50V
- 单电源:10V 至 100V
- 非对称双电源运行
-
在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
- 闩锁效应抑制
- 低串扰:-110dB
- 无需额外逻辑轨 (VL)
- 支持 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 先断后合开关
- 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
- 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 是支持高电压的现代模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。该器件能够与最高电源电压不超过 100V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。MUX80x-Q1 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MUX80X-Q1 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON 、单路 8:1 和双路 4:1 多路复用器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 3月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
评估板
TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块
TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点