TLV320AIC3256EVM-U

TLV320AIC3256EVM-U

立即订购

概述

TLV320AIC3256EVM-U 是用于 TLV320AIC3256 音频编解码器的完整评估或演示套件。AIC3256 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3256。该工具专为方便您了解 TLV320AIC3256 而设计。

支持通过 TI 全面的 PurePath Studio 开发环境进行 TLV320AIC3256 软件开发。一款功能强大、易于使用的工具,专门设计用于简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境由一系列通用音频功能组成,这些功能可拖放至音频信号流并以图形方式互连。点击鼠标即可从图形信号流汇编 DSP 代码。

TLV320AIC3256EVM-U 通过 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。

特性
  • 用于 TLV320AIC3256 立体声音频编解码器的全功能评估板。
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估。
  • 模拟输入和输出插孔。
  • 用于外部控制和数字音频信号的连接点,可快速连接到其他电路/输入器件。
音频编解码器
TLV320AIC3256 — 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3256

了解详情

Develop with TLV320AIC3256

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3256 CODEC with miniDSP and integrated headphone amplifier.
评估板

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3256 CODEC for use with the control software GUI.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00090 — USB 音频参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00090 — USB 音频参考设计
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
为什么必需? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3256 miniDSP.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3001 — 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 — 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TSC2117 — 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 — 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 — 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 — 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC PCM5142 — 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 — 具有 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频编解码器
PCM3070 — 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 — 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 — 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 — 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 — 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 — 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 — 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U — PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U — PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-C-LINUX — .c 驱动器,用于 TLV320AIC32x6

Required
为什么必需? The TLV320AIC32x6-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32x6 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32X6-C-LINUX — .c 驱动器,用于 TLV320AIC32x6

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-H-LINUX — .h 驱动器,用于 TLV320AIC3x6

Required
为什么必需? The TLV320AIC32x6-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32x6 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32X6-H-LINUX — .h 驱动器,用于 TLV320AIC3x6

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-CLK-LINUX — .c CLK 驱动器,用于 TLV320AIC32x6

Required if
using serial communication.
为什么必需? The TLV320AIC32X6-CLK-LINUX is necessary for the use of serial communication.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32X6-CLK-LINUX — .c CLK 驱动器,用于 TLV320AIC32x6

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-I2C-LINUX — .c I2C 控制接口驱动器,用于 TLV320AIC32x6

Required if
using I2C serial communication.
为什么必需? The TLV320AIC32x6-I2C-LINUX allows the use of I2C to communicate with TLV320AIC32x6 devices.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32X6-I2C-LINUX — .c I2C 控制接口驱动器,用于 TLV320AIC32x6

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32X6-SPI-LINUX — .c SPI 控制接口驱动器,用于 TLV320AIC32x6

Required if
using SPI serial communication.
为什么必需? The TLV320AIC32x6-SPI-LINUX allows the use of SPI to communicate with TLV320AIC32x6 devices.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32X6-SPI-LINUX — .c SPI 控制接口驱动器,用于 TLV320AIC32x6

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00090 — USB 音频参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00090 — USB 音频参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TLV320AIC3256EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012-10-25
用户指南 TLV320AIC3256 Application Reference (Rev. A) 2012-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频