TIDEP0031

TIDEP0031

设计文件

概述

K2E 器件需要按正确的顺序对电源进行定序。该设计使用 UCD9090 演示了 KeyStone II ARM+DSP 和仅 ARM 多核处理器中 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 系列的电源时序控制。UCD9090 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。UCD9090 提供电源使能的序列和时序。此设计展示了 K2E EVM 平台专用的电源时序实现方案。

特性
  • 66AK2Ex 和 AM5K2Ex SoC 的电源时序控制参考实现方案。
  • 使用 UCD9090 进行电源时序控制和对九个电压轨的监控。
  • 使用 Fusion Digital Power Designer 软件对 UCD9090 进行配置和编程。
  • 完整的系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和评估而开发的 K2E EVM 平台上实现。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU879.PDF (2760 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDU7.ZIP (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDU8.ZIP (4864 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC685.ZIP (26925 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA16.ZIP (22 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDU6.PDF (240 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频和雷达 DSP SoC

66AK2E05 — 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E02 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E04 — Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
序列发生器

UCD9090 — 10 通道序列发生器和系统运行状况监测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Sequencing for 66AK2E0x and AM5K2E0x Using UCD9090 Design Guide 2015-3-31
Third party document K2E EVM Technical Information (eInfochips) 2015-3-31
应用手册 Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频