TIDEP-01037

TIDEP-01037

设计文件

概述

此设计是基于 AWRL6432(TI 的单芯片 60GHz 汽车雷达传感器)的一个低功耗、小外形参考设计。该设计使用高射频性能 PCB 材料、适用于车内感应终端应用,例如车内儿童检测 (CPD) 和入侵检测 (ID)。AWRL6432 器件运行基于机械学习的存在和检测算法,以对车辆乘员进行检测和分类。

特性
  • 支持 12V 汽车电池连接
  • 外形小巧 (18mm × 55mm)
  • 宽视场天线 (120° × 120°) 和 6.5dBi 峰值增益
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCQ5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDQ9.PDF (374 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDQ8.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDR1.ZIP (7495 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU7.ZIP (1177 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDR0.PDF (3292 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDQ7.PDF (799 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN3404-Q1 — 具有关断和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650365-Q1 — 适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低功耗车内参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频