ZHCSRF5
December 2022
TCAN3403-Q1
,
TCAN3404-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device Comparison
6
Pin Configuration and Functions
7
Device and Documentation Support
7.1
接收文档更新通知
7.2
支持资源
7.3
Trademarks
7.4
Electrostatic Discharge Caution
7.5
术语表
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
8.1
Tape and Reel Information
8.2
Mechanical Data
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
D|8
MSOI002K
DRB|8
MPDS118K
DDF|8
MPDS569B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrf5_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
3.3 V 单电源工作
无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
TCAN3403-Q1:I/O 电压范围支持:
1.7V 至 3.6V
接收器共模输入电压:±12V
保护特性:
欠压保护
TXD 显性超时 (DTO)
热关断保护 (TSD)
工作模式:
正常模式
支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
超低功耗关断模式:
仅限 TCAN3404-Q1
优化了未上电时的性能
总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
具有可湿性侧面的小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,可实现自动光学检测 (AOI)