硬件开发
评估板
ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design
本该参考设计让最终用户能够评估适用于各种电流检测应用的不同尺寸和灵敏度的 PCB 罗氏线圈。该设计支持低电流测量和高达 500A 的高电流测量,具有 0.2% 的高精度和超过 1MHz 的宽带宽检测。该设计将这些功能整合到一个与多种电流检测应用兼容的平台中。
支持的产品和硬件
ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design
软件开发
设计工具
CURRENT-SENSING-PCB-COIL-GUI — GUI to generate PCB di/dt coils, adjust parameters and export to CAD tools
This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.