TIDA-010971

TIDA-010971

设计文件

概述

本参考设计的核心为一套模拟前端电路,可实现交流电弧故障检测功能。嵌入式微控制器中运行 AI 模型。多个检测通道通过电流滤波器、电压检测和高频电弧能量对数检测来评估 AI 电弧故障检测。PCB 罗氏线圈电流传感器为信号链提供输入。该电路板需与兼容的 LaunchPad™(例如 MSPM0G5187-LP)搭配使用。

特性
  • 内置 PCB 罗氏线圈
  • 支持 AI 加速器的 MSPM0G5187 配套 LaunchPad™ 开发套件连接
  • 带宽 > 10MHz 的混合积分器
  • 带宽 40MHz 的 LOG300
  • 便于数据收采集的自动标记电路
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDL3.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB78.PDF (400 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB79.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB81.ZIP (3436 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC926.ZIP (1078 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB80.ZIP (1719 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBZ4A.ZIP (555 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28881 — 700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G5187 — 具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9054 — 适用于成本优化型应用的四路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709 — 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
对数放大器

LOG300 — 具有集成式低噪声放大器的 40MHz 对数检测器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV387 — 单通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

设计工具

CURRENT-SENSING-PCB-COIL-GUI — GUI to generate PCB di/dt coils, adjust parameters and export to CAD tools

This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计 TIDA-010971 — 基于边缘 AI 的断路器交流电弧故障检测参考设计 TIDA-010986 — Rogowski 线圈信号节参考设计 TIDA-010987 — 罗氏线圈电流传感器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于边缘 AI 的断路器交流电弧故障检测参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-29
应用手册 在 MSPM0 低功耗 MCU 上使用边缘 AI 来进行交流电弧故障检 测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用简报 使用对数放大器改进电弧故障检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频