PMP41166

PMP41166

设计文件

概述

此参考设计是一款 3.6kW 单相 3 级飞跨电容图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器而设计。该 PFC 在连续导通模式 (CCM) 下运行,峰值效率高达 99%。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。TMDSCNCD28P55X C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括 PFC 控制和电子计量。

特性
  • 高效率(峰值效率高达 99%)和高功率密度
  • 全新飞跨电容电压法平衡方法
  • 用于 PFC 控制和电子计量的单电流传感器,精度 < 0.5%
  • 包含小型升压,可延长保持时间并减小大容量电容
  • 交流电从压降恢复时的浪涌电流限制
输出电压选项 PMP41166.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 385
Iout(最大值)(A) 9.35
输出功率 (W) 3599.75
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT239.PDF (1065 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEX1A.ZIP (311 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEX3A.ZIP (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEX2A.ZIP (8759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC949A.ZIP (737 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEX0A.ZIP (2072 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEW9A.ZIP (1719 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28P559SG-Q1 — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030 — 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133 — 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306M05 — ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28P550SJ — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

TMS320F28P550SG — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.6kW 3-Level Flying Cap Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 2026-3-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计 PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM 多模式控制图腾柱无桥 PFC 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频