PMP23537

PMP23537

设计文件

概述

此参考设计是一款 3.6kW 单相图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器。PFC 在电感器电流较高的交流峰值时以连续导通模式 (CCM) 运行,在电感器电流较低的交流低区域以零电压开关 (ZVS) 三角导通模式 (TCM) 运行,实现高效率和高功率密度。此功率级后接小型升压转换器,这有助于缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。此设计配合 LMG3427R30 氮化镓 (GaN) 器件,该器件具有用于 TCM 控制的集成零电流检测 (ZCD) 电路。F28003x C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括 PFC 控制和电子计量。

特性
  • 每个交流半周期均采用 CCM-TCM 多模式控制。轻负载效率提升高达 2%
  • 具有集成零电流检测功能的 TI GaN
  • 用于 PFC 控制和电子计量的单电流传感器,精度 <0.5%
  • 包含小型升压,可延长保持时间并减小大容量电容
  • 交流电从压降恢复时的浪涌电流限制
输出电压选项 PMP23537.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 385
Iout(最大值)(A) 9.35
输出功率 (W) 3599.75
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT439.PDF (2075 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDZ9.PDF (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME01.PDF (349 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME00.ZIP (8294 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW6.ZIP (360 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDZ8.PDF (2337 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDZ7.PDF (698 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3427R030 — 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133 — 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

TLV2365 — 50MHz 单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306M05 — ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21220 — 4A/6A 双通道基本型隔离式栅极驱动器,具有禁用功能

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713 — 具有使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM863252 — 3V 至 17V 输入电压、3A Eco-mode 同步降压模块

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376 — 双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F280039C — 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 2025-3-14

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频