PMP41130

PMP41130

设计文件

概述

PMP41130 使用 UCD3138064、LMG3100 和 LMG2175 器件展示了一款具有数字控制功能的对称硬开关全桥直流/直流电源转换器。此参考设计包括硬开关全桥 (HSFB) 转换器所需的控制功能。PMP41130 接受 36VDC 至 60VDC 的直流输入,并输出标称 48VDC,其中满载输出功率为 1200W(或最大输出电流为 25A)。在 36V 输入电压和 600W 输出条件下实现了 96.7% 的峰值效率。

特性
  • 数字控制的独立硬开关全桥直流/直流电源转换 - 电压模式控制。
  • 过压、欠压、过流和过热保护。
  • 恒定软启动时间。
  • 使用 GaN FET 实现高效率和高开关频率。
输出电压选项 PMP41130.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 25
输出功率 (W) 1200
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVT234.PDF (992 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURB99.PDF (537 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURBA0.PDF (176 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBA2.ZIP (12071 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLURBA1.PDF (3692 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC933.ZIP (1051 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRC03.PDF (875 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138064 — 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5169 — 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6720 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 2 通道、2/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350 — 具有米勒钳位或分离输出的汽车级 10A/10A 单通道基础型/增强型隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6507 — 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit 2025-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频