LP87642Q1EVM

LP87642Q1EVM

立即订购

概述

LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。

特性
  • 输入电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 每相输出负载电流为 5.0A,总输出负载电流高达 20A
  • 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
  • 可对电路板进行返工,以支持其他 LP8764-Q1 相位配置
  • 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试

  • USB-C A 公型转 USB C 公型线缆

MOSFET
CSD13381F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

多通道 IC (PMIC)
LP8762-Q1 — 适用于 SoC(最高满足 ASIL D 等级)且具有四个 3A/12A 多相降压转换器的汽车级 PMIC

 

模拟和精密开关和多路复用器
TS3A5018 — 3.3V、2:1 (SPDT)、四通道模拟开关 TS3A5223 — 3.3V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.45Ω 导通电阻、1.0V 兼容逻辑

 

比较器
LM2901AV — 精密四通道差分比较器

 

电压转换器
SN74GTL2003 — 8 位双向低电压转换器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV733P-Q1 — 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

 

通用 MCU
MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87642Q1EVM — 汽车四相单输出功能安全性兼容降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP87642Q1EVM — 汽车四相单输出功能安全性兼容降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8764x-Q1 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-30
用户指南 Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-8-12
证书 LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-1-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块 PMICLOADBOARDEVM — 用于德州仪器 (TI) PMIC 瞬态测量的电气负载板 TPS6594EVM — 具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车类 2.8V 至 5.5V 电源管理 IC (PMIC) EVM

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
SCALABLE-PMIC-GUI — 用于评估和配置 TPS6594x、TPS6593x 和 LP876x 可扩展 PMIC 的 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频