TPS6594EVM

TPS6594EVM

立即订购

概述

TP6594EVM 电路板可用于演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6594x 电源管理 IC。默认安装的器件因电路板而异,详细信息见《用户指南》所述。电路板间的主要差异在于四相降压结构 (BUCK1-BUCK4) 的相位配置设置,这些设置包含 5 种不同的组合(1+1+1+1、2+1+1、3+1、4 或 2+2)。该电路板支持与其他 TPS6594EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行,还可修改为支持 TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 的任何引脚。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 板载 MSP432 通过 GUI 和随附 USB 电缆与 PMIC 通信
  • 每个可订购 EVM 的默认配置均不相同,这些电路板通过重新设计可支持任何其他 TPS6593 或 TPS6594 相位配置
  • 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-1-18
证书 TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-20
证书 TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-20
证书 TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频