PMICLOADBOARDEVM

PMICLOADBOARDEVM

立即订购

概述

PMICLOADBOARDEVM 是负载瞬态板,用于评估德州仪器 (TI) 电源管理 IC 的负载瞬态性能。负载电流可通过以下两种来源获取:具有独立控制信号的两个单独通道;或可合并为一个并联通道的通道,通过一个控制信号进行控制。

器件支持 LP8756、LP8757、LP8770 和 TPS6594 评估模块。支持并非仅限于前面提到的器件,因为具有合适负载模块连接器的任何评估模块均可通过 PMICLOADBOARDEVM 运行。

特性
  • 低至 80ns 的上升时间和下降时间,尽可能实现较好的负载瞬态性能
  • 支持多种不同的器件系列
  • 两个负载通道和通用可配置性
  • 全面的热保护包括:
    • 散热器
    • 高温指示器
    • 可选的风扇连接器
    • 自动热关断

  • 插座,2.5mm,3x2,金,SMT

多通道 IC (PMIC)
LP87561-Q1 — 具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PMICLOADBOARDEVM — 用于德州仪器 (TI) PMIC 瞬态测量的电气负载板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PMICLOADBOARDEVM — 用于德州仪器 (TI) PMIC 瞬态测量的电气负载板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PMICLOADBOARDEVM User Guide 2020-3-4
证书 PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-17

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP87561Q1EVM — 具有集成开关的四相 16-A 降压转换器评估模块 LP87562Q1EVM — 具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块 LP87563Q1EVM — 具有集成开关的三路输出 8-A + 4-A + 4-A 降压转换器评估模块 LP87564Q1EVM — 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块 LP87565Q1EVM — 具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块 LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 单输出、四相降压转换器评估模块 LP8770Q1EVM — 具有诊断功能的 LP8770-Q1升压和双路降压稳压器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频