LM656X0-CALC

LM656X0-CALC

下载

概述

欢迎使用适用于 LM65680、LM65680-Q1、LM65660、LM65660-Q1、LM65640 和 LM65640-Q1 降压控制器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或双相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
  • 为单相或两相应用配置转换器
  • 确定降压电感以及输入和输出电容
  • 选择用于输出电压设定点、输入电压 UVLO、开关频率和 EMI 降低的元件
  • 根据交叉频率性能指标优化补偿元件值,实现环路稳定性
  • 以环境温度作为参数检查稳压器效率、解决方案尺寸和元件功率耗散
  • 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
LM65680 — 65V、8A 低 IQ 同步降压转换器 LM65680-Q1 — 具有低 EMI 的汽车级 65V、8A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块
下载选项

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
最新版本
版本: A1
发布日期: 2026-2-11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LM65680 — 65V、8A 低 IQ 同步降压转换器 LM65680-Q1 — 具有低 EMI 的汽车级 65V、8A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

新增功能

  • Rev A1 initial release

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频