DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO

立即订购

概述

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG102 — 具有使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 REG103 — 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、15V、低压降稳压器 REG104 — 具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器 TPS725 — 具有使能和复位功能的 1A、超低压降稳压器 TPS732 — 具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器 TPS736 — 具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器 TPS73801 — 具有反向电流和电压保护功能的 1A、20V、可调节低压降稳压器 TPS73801-SEP — 耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器 TPS786 — 具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器 TPS794 — 具有使能功能的 250mA、低压降稳压器 TPS795 — 具有使能功能的 500mA、低压降稳压器 TPS796 — 具有使能功能的 1A、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 2005-5-16
证书 DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003-10-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频