D3-3P-D3RCM

D3-3P-D3RCM

来源: D3 Embedded
立即订购

概述

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III 摄像头是采用 OmniVision® OV10640图像传感器或 SONY® IMX390 图像传感器的加固型摄像头模块。它们与基于 TI 处理器的 D3 Embedded RVP 兼容,专为汽车应用和性能至关重要的工业应用而设计。它们具有卓越的热特性,能够承受恶劣的环境条件。 
兼容硬件包括 TDA2X 和 TDA3X 系列。

FPD-Link 串行器/解串器
DS90UB953-Q1 — 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

 

工业毫米波雷达传感器
IWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR6843 — 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP — 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 D3 Embedded

立即订购并开发

Third-party accessory

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 加固型摄像头模块

支持的产品和硬件

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 加固型摄像头模块

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 加固型摄像头模块

支持的产品和硬件

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 加固型摄像头模块

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 加固型摄像头模块

支持的产品和硬件

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 加固型摄像头模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。