ADTEC-3P-STRESSSENSOR

ADTEC-3P-STRESSSENSOR

来源: AD-TEC GmbH
立即订购

概述

AD-TEC GmbH 提供主动式磁弹性应力检测解决方案,适用于任何铁磁性钢制元件的结构健康监测与载荷测量。该方案采用 TI 的 DRV425 磁通门磁力计作为高精度磁场检测前端。AD-TEC 应力传感器在钢制元件上产生振荡磁场,并测量其对所施加机械应力的磁弹性响应,无需应变片、表面处理或粘接,即可实现对载荷、疲劳和结构完整性的非接触式连续监测。应用包括铁路基础设施、桥梁桥面、起重机动臂、管道监测以及任何需要连续应力监测的铁磁性钢结构。可从 AD-TEC 订购包含预调钢样、基于 DRV425 的传感器组件以及 M12 连接器排列的评估套件,以实现快速设计评估和系统集成。

特性
  • 主动式磁弹性应力检测适用于任何铁磁性钢制元件
  • 非接触式:无需应变片、无需表面处理、无需粘接
  • 连续结构健康监测:静态与动态应力载荷
  • 永久振荡磁场:免维护长期现场部署
  • 应用:铁路、桥梁、起重机、管道和通用钢 SHM
  • 评估套件:钣金样品 + 带 M12 连接器的传感器组件(按需提供连接器和电缆)
信号调节器
DRV425 — 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 — 汽车类全集成型磁通门磁场传感器

 

扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3118D2 — 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

数字温度传感器
TMP112 — 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

 

模拟电流检测放大器
INA241A — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 AD-TEC GmbH

立即订购并开发

Third-party accessory

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 钢制应力传感器评估套件

支持的产品和硬件

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 钢制应力传感器评估套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 AD-TEC GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。