ADC3664EVM

ADC3664EVM

立即订购

概述

ADC3664 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3664 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3664,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 16 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。

特性
  • 用于交流耦合模拟输入(具有板载平衡-非平衡变压器)的单端和差动选项
  • 用于对时钟输入进行采样的单端和差分选项
  • 采用外部 12V 连接供电,并配备板载电源调节
  • 通过 USB-C 连接或 FMC 连接器实现灵活的开关控制型 ADC 配置
  • 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件

  • ADC3664 EVM
  • Mini-USB 电缆
  • FPGA 中介层卡

全差分放大器
THS4541 — 高速差分 I/O 放大器

 

数字功率监控器
INA226 — 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3664 — 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC ADC3664-EP — 14 位 125MSPS 双通道低功耗 ADC(增强型产品) ADC3664-SEP — Radiation-tolerant, 30krad, 14-bit dual 125MSPS ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125-MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125-MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SBAC273 — HSDC Pro ADC36XXEVM Patch

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块

SBAC273 — HSDC Pro ADC36XXEVM Patch

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-11-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac273 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac273/sbac273.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC273. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 评估模块

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2026-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 评估模块

发布信息

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC36xx 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-17
证书 ADC3664EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-5-5
证书 ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-5-5

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM — TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频