TSWDC155EVM

TSWDC155EVM

立即订购

概述

TSWDC155 评估模块 (EVM) 现场可编程门阵列 (FPGA) 数据采集卡是一款通用板,非常适合连接医疗成像领域中的各种模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和产品。

借助板载 LMK,可生成高性能时钟供各种验证测试使用,并且 1Gb 板载 DDR3 为从待测器件 (DUT) EVM 中采集的数据提供了充足的存储空间。

Artix®-7 FPGA 为 GPIO、时钟和同步提供了丰富的线路,可用于 DUT EVM,以便在评估期间更轻松地实现同步和自动化。它使用了速度超快的 EZ-USB® FX3 和 USB Type-C 接口,可减少时间成本。所有控制均借助 USB Type-C 电缆通过为评估开发的各种 DUT GUI 来完成。

 

特性
  • 通过 FX3 进行高速数据采集和传输
  • 基于 USB 的固件/配置文件下载
  • 用于生成高性能时钟的板载 LMK
  • 用于存储从 DUT EVM 采集的数据的板载 1Gb 双倍数据速率 (DDR)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

提供了其他资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9212EVM — ADS9212 评估模块 ADS9327EVM — ADS9327 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
ADS9212EVM — ADS9212 评估模块 ADS9327EVM — ADS9327 评估模块
驱动程序或库

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TSWDC155EVM — TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

close
版本: 1.2.3.3B
发布日期: 2025-10-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
TSWDC155EVM — TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

文档

发布信息

Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM

This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TSWDC155EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-23
证书 TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023-2-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS9212EVM — ADS9212 评估模块 ADS9219EVM — ADS9219 评估模块 ADS9327EVM — ADS9327 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频