ADC3543EVM

ADC3543EVM

立即订购

概述

ADC354x 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC36xx 系列高速模数转换器 (ADC) 的单通道型号,包括 ADC3543 和 ADC3544。这些 ADC 具有可配置的串行或并行低压 CMOS (LVCMOS) 数据接口。

特性
  • 用于交流耦合模拟输入(具有板载平衡-非平衡变压器)的单端和差分选项
  • 用于对时钟输入进行采样的单端和差分选项
  • 采用外部 12V 连接供电,并配备板载电源调节
  • 通过 USB-C 连接或 FMC 连接器实现灵活的开关控制型 ADC 配置
  • 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3541 — 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3542 — 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3543 — 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC3543EVM — ADC354x evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC3543EVM — ADC354x evaluation module

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2024-10-25
硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 评估模块

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2026-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC3543EVM — ADC354x 评估模块 ADC3544EVM — ADC3544 评估模块 ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 评估模块

发布信息

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC354x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-1
证书 ADC3543EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频