ADC3643EVM
ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3643EVM
概述
ADC3643 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3643 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
特性
- 并行/串行 CMOS 接口
- 具有板载功率调节的 USB 供电
- 引脚与 ADC364x 产品兼容
- THS4541 全差分放大器 (FDA) 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
- TSW1400EVM 和 DATACONVERTERPRO-SW 可轻松实现数据捕获
- FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成
- ADC3643 评估模块
- 微型 USB 电缆
- FPGA 中介层卡
- 电源线
高速模数转换器 (≥10 MSPS)
开始使用
- 订购评估板 - ADC3643EVM
- 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
评估板
ADC3643EVM — ADC3643 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the Sequencer and Pseudo-Differential Features of the ADS8363 | 2019年 11月 11日 | |||
应用手册 | High Speed SAR ADC: CMOS Data Resistors | 2020年 12月 9日 | ||||
证书 | ADC3643EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 6日 |