16DYYPWEVM

16DYYPWEVM

立即订购

概述

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 

特性
  • SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的两种尺寸
  • SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装中 16 引脚 IC 的快速原型设计和测试
  • 全部 16 条信号路径,包括用于上拉电容器、下拉电容器或负载电容器的 0603 焊盘
  • 具有三个 SMB 连接器的测试站点,用于对 TMUX1574 和 SN3257-Q1 器件进行高速评估
协议和总线开关和多路复用器
SN3257-Q1 — 汽车级 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关,支持 1.8V 兼容逻辑,具备断电保护功能 TMUX1574 — 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

模拟和精密开关和多路复用器
SN74LV4051A — 5V、8:1、单通道模拟多路复用器 SN74LV4051A-Q1 — 汽车类 5V、8:1、单通道模拟多路复用器 SN74LV4052A — 5V、4:1、双通道模拟多路复用器 SN74LV4052A-Q1 — 汽车级 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器 SN74LV4053A — 5V、2:1 (SPDT)、三通道模拟开关 SN74LV4053A-Q1 — 汽车级 5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关 TMUX1308 — 5V、8:1、单通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1308-Q1 — 汽车级 5V、8:1、单通道、模拟复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1308A — 5V、8:1、单通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1308A-Q1 — 汽车级 5V、8:1、单通道、模拟复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1309 — 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 兼容逻辑电平 TMUX1309-Q1 — 汽车级、5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1309A — 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 兼容逻辑电平 TMUX1309A-Q1 — 汽车级、5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX142-SEP — 具有 1.8V 逻辑电平的耐辐射、12V、4:1、双通道多路复用器 TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — ±12V、8:1、单通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4051-EP — 具有 1.8V 逻辑电平的 +/-12V、8:1、单通道多路复用器(增强型产品) TMUX4051-Q1 — 汽车级、±12V、8:1、单通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4052 — ±12V、4:1、双通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4052-Q1 — 汽车级、±12V、4:1、双通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4053 — ±12V、2:1 (SPDT)、三通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

16DYYPWEVM — SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 套装的测试板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

16DYYPWEVM — SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 套装的测试板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 16DYYPWEVM Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages User's Guide 2019-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频