产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
— (—) — See data sheet
  • VID V62/25616

  • 适用于高可靠性应用的增强型产品 (EP)

  • 支持国防和航空航天应用:

    • 受控基线

    • 一个制造基地

    • 一个封装测试厂

    • 军用级温度范围:–55°C 至 +125°C TA

    • 延长了产品生命周期

    • 产品可追溯性

  • 单电源电压范围:5V 至 24V
  • 双电源电压范围:高达 ±12V
  • 低电容:3pF
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • VID V62/25616

  • 适用于高可靠性应用的增强型产品 (EP)

  • 支持国防和航空航天应用:

    • 受控基线

    • 一个制造基地

    • 一个封装测试厂

    • 军用级温度范围:–55°C 至 +125°C TA

    • 延长了产品生命周期

    • 产品可追溯性

  • 单电源电压范围:5V 至 24V
  • 双电源电压范围:高达 ±12V
  • 低电容:3pF
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX405x-EP 具有 1.8V 逻辑电平的 24V、8:1 单通道、4:1 双通道和 2:1 三通道 多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-6
* 辐射与可靠性报告 TMUX4051-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2026-4-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—) —

订购和质量

支持和培训

视频