独立航空电子设备 PFC

产品和参考设计

独立航空电子设备 PFC

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您开发的高效独立式航空电子设备精度飞行控制 (PFC) 解决方案,不仅能满足 DO-160 和 MIL-STD-810 标准,还能缩减尺寸和重量。

设计要求

现代独立式航空电子设备 PFC 系统需要:

  • 符合 DO-160 THD 和 EMI 规范。
  • 缩减系统元件的尺寸和重量,从而更大程度提高飞行器的燃油效率。
  • 支持变频(360Hz 至 800Hz)交流电源。

探索功能和设计相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 9
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 5月 10日
应用简报 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 10月 17日
应用简报 使用 UCC24624 提升 LLC 谐振转换器效率 英语版 2018年 12月 4日
应用手册 Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) 2018年 11月 27日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2017年 2月 10日
白皮书 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 英语版 2017年 11月 20日
白皮书 An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 2015年 4月 28日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 2011年 8月 26日

支持与培训

视频