TLV3221
- 传播延迟:40ns
- 低电源电流:每通道 40µA
- 输入失调电压:±1mV(最大值)
- 内部迟滞:1.8mV
- 输入电压范围超过电源轨 200mV
- 用于已知启动的上电复位 (POR)
- 推挽输出选项 (TLV321x)
- 开漏输出选项 (TLV322x)
TLV321x 和 TLV322x 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 40µA。
这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
TLV321x 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV322x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV321x 和 TLV322x 具有轨到轨输入的汽车级 40ns 高速比较器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |