新

OPA991-EP

预发布

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 增强型塑料
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低偏移电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高峰值转换率:21V/µs
  • 高电容负载驱动:1nF
  • 多路复用器友好型输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 稳健的 EMIRR 性能:输入和电源引脚上均采用 EMI/RFI 滤波器
  • 增强型塑料
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低偏移电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高峰值转换率:21V/µs
  • 高电容负载驱动:1nF
  • 多路复用器友好型输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 稳健的 EMIRR 性能:输入和电源引脚上均采用 EMI/RFI 滤波器

OPAx991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPAx991-EP 具有多种独特功能,例如电源轨的差动和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高峰值转换率 (21V/µs) 和高电容负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。

OPA4991-EP 采用 14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装,OPA991-EP 采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,两者的额定温度范围均为 –55°C 到 125°C。

OPAx991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPAx991-EP 具有多种独特功能,例如电源轨的差动和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高峰值转换率 (21V/µs) 和高电容负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。

OPA4991-EP 采用 14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装,OPA991-EP 采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,两者的额定温度范围均为 –55°C 到 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx991-EP 采用增强型塑料封装的 40V 轨到轨输入/输出、 低偏移电压、低噪声运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频