主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27282

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27302A 正在供货 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO, interlock and enable options More recent pin-to-pin driver with higher drive current and similar electrical characteristics

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSON (DRM) 8 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 输入互锁
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5 V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 输入互锁
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5 V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C

UCC27282 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27282 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27282 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的稳健性和系统可靠性。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27282 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

UCC27282 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27282 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27282 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的稳健性和系统可靠性。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27282 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27288 正在供货 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no integrated bootstrap diode 8V UVLO version with external bootstrap diode and no input interlock.
UCC27284 正在供货 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options Removes input interlock for topologies where overlapping outputs are wanted.
UCC27289 正在供货 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options 8-V UVLO, removes input interlock for topologies where overlapping outputs are wanted
UCC27301A 正在供货 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 7V UVLO, interlock and enable options More recent pin-to-pin driver with 8V UVLO, higher drive current and similar electrical characteristics
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
UCC27201A 正在供货 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 Better negative voltage handling and 5-V UVLO

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27282 具有跨导保护和低开关损耗的 3A 120V 半桥驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-6-16
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
应用手册 驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决 2023-1-13
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
更多文献资料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021-3-23
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
用户指南 UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020-1-6
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
技术文章 Improvements in solar power efficiency come from the smallest gate drivers PDF | HTML 2019-4-17
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27282EVM-335 — UCC27282、120V、3A、5V UVLO 高侧低侧栅极驱动器评估模块

UCC27282EVM-335 适用于评估 UCC27282DRC,后者是一种具备高峰值拉电流和灌电流能力的 120V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27282 PSpice Transient Model

SNVMBN3.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27282 Unencrypted PSpice Transient

SLUM720.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41017 — 使用 GaN 和 C2000™ MCU 器件的 3kW 两相交错式半桥 LLC 参考设计

该参考设计是使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW、两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。该设计可实现 98.1% 的峰值效率和 313W/in³ 功率密度,可用作通用冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050022 — 适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计

此参考设计基于 UCC27282 120V 半桥 MOSFET 驱动器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET,可实现高频功率级设计。凭借高效开关和灵活的 VGS 工作范围,此设计可降低总体栅极驱动和传导损耗,以实现卓越效率。此功率级设计可广泛应用于众多空间受限型应用,例如电信砖型电源模块、光伏逆变器和直流电机驱动器。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频