主页 电源管理 电源滤波器 IC

TPSF12C3

正在供货

适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)

产品详情

Rating Automotive Number of phases 3 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Iout (A) ±0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Number of phases 3 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Iout (A) ±0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSF12C1 正在供货 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) Single phase
TPSF12C3-Q1 正在供货 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) Automotive version

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板

TPSF12C3-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估 TPSF12C3-Q1 的性能。该解决方案改进了三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 滤波器。TPSF12C3-Q1 IC 为 EMI 测量相关频率范围内的 CM 噪声提供了一条低阻抗路径,有助于满足 EMI 标准的规定限值。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSF12C3 PSPICE AC Model

SNVMCC4.ZIP (306 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSF12C3 PSPICE TRANS Model

SNVMCC5.ZIP (345 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSF12C3-Q1 SIMPLIS model (Rev. A)

SNVMCB7A.ZIP (294 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of an AEF circuit based on this family of common-mode AEF ICs.  As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

This Mathcad file is offered to predict the stability of a voltage-sense current-inject AEF circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of common-mode (CM) AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitic effects and can be used as a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

TPSF12C3QEVM PCB Layout Files

SLVRBM8.ZIP (3481 KB)
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频