TPS745

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(过温条件下的最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(过温条件下的最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 有源输出放电

TPS745 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS745 具有 130mV 的超低压降(500mA 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS745 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。

TPS745 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS745 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS745 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




TPS745 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS745 具有 130mV 的超低压降(500mA 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS745 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。

TPS745 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS745 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS745 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS784 正在供货 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 High-accuracy (0.5% typical), 25-uA IQ, adjustable-output LDO in SOT-23 package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS745 500mA 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-2-7
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
光学模块

WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI — WINSE R454B 制冷剂传感器模块

ZRT512C-R454B-4A 制冷剂传感器模块是一种智能红外型传感器模块,集成了 TI MCU 和模拟器件,利用非色散红外 (NDIR) 原理来检测制冷剂是否存在,具有良好的选择性且不依赖于氧气。它是一款紧凑型高性能传感器模块,由成熟的红外气体检测技术与微型加工和精密电路设计相结合而成。它易于使用且性能优异。

支持的产品和硬件
Third-party accessory

D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — D3 Embedded DesignCore® 摄像头系列摄像头模块

D3 Embedded 的 DesignCore® 摄像头模块与多种 TI ADAS 处理器(如 TDA4)兼容。

坚固耐用的 PRO 版本符合 IP67 防尘和防水标准,配备符合 AEC-Q100 2 级标准(-40°C 至 +105°C 温度范围)的汽车级图像传感器。

来源:D3 Embedded
支持的产品和硬件
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TLV74501P PSpice Transient Model

SBVM932.ZIP (44 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS74501P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM931.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010231 — 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计实现了用于光伏系统直流电弧检测的四通道模拟前端,支持高达 1000V 的直流电压和高达 10A 的电流。通过分析太阳能电池板和逆变器之间的直流电流所存在的交流噪声,可对电弧进行检测。在使用 C2000 实时微控制器 (MCU) 进行频率分析之前,使用电流互感器采集信号,然后使用模拟滤波器级进行调节并由 16 位 ADC ADC8363 进行采样。此设计与不同的 C2000 controlCARD 兼容,因此可根据系统调整 MCU。可以使用 ADS8363 的旁路选项来评估 C2000™ MCU 的内部 ADC。C2000 软件包已在最新版本 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050009 — 具有 DDR4 的 AM62x 分立式电源解决方案

此电源设计描述了使用低成本分立式电压稳压器的 AM62x 处理器电源树,并详细介绍了 AM62x 不同电压轨的具体上电/下电时序要求。

 

AM62x 是 Sitara™ 工业级系列异构 Arm® 处理器的扩展,具有嵌入式 3D 图形加速、双显示接口、广泛的外设和网络选项。低成本的 AM62x Sitara 处理器可帮助客户降低系统设计复杂性和成本。AM62x 适用于一系列广泛的工业应用,包括工业 HMI(人机界面)、电动汽车充电站、非接触式楼宇门禁和驾驶员监控系统。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050011 — 采用 TPS65381x-Q1 PMIC 的 C2000™ 微控制器电源设计

此电源设计概述了用于为 C2000™ 微控制器供电的经优化电源管理 IC,相关文档详细介绍了可帮助开发人员将 TPS65381x-Q1 PMIC 集成到安全相关系统中的信息。

TPS65381x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器 (MCU) 供电,例如汽车和工业市场中的应用。该器件支持 TMS570 MCU 和 C2000 微控制器系列以及其他各种具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。

TPS65381x-Q1 集成了多个电源轨,可为 MCU、收发器(CAN 或其他)和外部传感器供电。异步降压开关模式电源转换器具有内部 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频