TIPA-050009

TIPA-050009

设计文件

概述

此电源设计描述了使用低成本分立式电压稳压器的 AM62x 处理器电源树,并详细介绍了 AM62x 不同电压轨的具体上电/下电时序要求。

 

AM62x 是 Sitara™ 工业级系列异构 Arm® 处理器的扩展,具有嵌入式 3D 图形加速、双显示接口、广泛的外设和网络选项。低成本的 AM62x Sitara 处理器可帮助客户降低系统设计复杂性和成本。AM62x 适用于一系列广泛的工业应用,包括工业 HMI(人机界面)、电动汽车充电站、非接触式楼宇门禁和驾驶员监控系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM61460-Q1 — 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62824 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62825 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62826 — 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV710 — 具有使能功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P — 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745 — 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Discrete Power Solution for AM62x PDF | HTML 2022-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频