TPS562231
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 2A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
- D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 脉冲跳跃模式
- 850kHz 开关频率
- 小于 2µA(典型值)的低关断电流
- 2% 反馈电压精度 (25ºC)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 6 引脚 SOT563 封装
- 精密使能端
- 与 TPS563231 引脚对引脚兼容
TPS562231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应,并同时支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。
在轻载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT563 封装的 TPS562231 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
| 证书 | TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 6日 | ||||
| 白皮书 | Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
| 应用手册 | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| 技术文章 | Tips for making your embedded system’s power rail design smaller | PDF | HTML | 2019年 9月 23日 | |||
| 应用手册 | How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 | 2019年 8月 13日 | ||||
| 技术文章 | How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562231EVM — 2A 同步降压转换器评估模块
TPS562231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562231 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562231 降压转换器。TPS562231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可在 2A 时提供 3.3V 的输出。电路板具有可用于反馈环路测量的交流信号注入终端。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。