主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS562231

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS562203 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin with higher efficiency.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00022 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00022 Duty cycle (max) (%) 85
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 2A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 850kHz 开关频率
  • 小于 2µA(典型值)的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
  • 精密使能端
  • 与 TPS563231 引脚对引脚兼容
  • 2A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 850kHz 开关频率
  • 小于 2µA(典型值)的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
  • 精密使能端
  • 与 TPS563231 引脚对引脚兼容

TPS562231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应,并同时支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。

在轻载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应,并同时支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。

在轻载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS562243 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器 Higher efficiency and higher switching frequency in the same package
功能与比较器件相似。
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 With soft-start and power good

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562231EVM — 2A 同步降压转换器评估模块

TPS562231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562231 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562231 降压转换器。TPS562231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可在 2A 时提供 3.3V 的输出。电路板具有可用于反馈环路测量的交流信号注入终端。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS562231 PSpice Transient Model

SLUM682.ZIP (89 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频