主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS546D24

正在供货

支持 PMBus 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS546D24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Includes MSEL programming enhancements to set switching frequency, internal compensation parameters, and more.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;
    2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成型 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,通过 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,介于 225kHz 至 1.5MHz(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、
    间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;
    2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成型 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,通过 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,介于 225kHz 至 1.5MHz(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、
    间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS546D24AEVM-2PH 评估模块是一款带有两个板载 TPS546D24 器件的两相交错电源。该设计可提供 0.8V 的稳压输出以及最高 80A 的直流稳态输出电流。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。输出电流均匀地分配在两个器件中;正负输出端子连接在一起。

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS546D24 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SLUM659.ZIP (230 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS546D24 PSPICE AVERAGE MODEL

SLUM692.ZIP (69 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频