LM25139-DESIGN-CALC — LM25139 Quick Start Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
- LM25139 — 42V input low-Iq buck controller with advanced spread spectrum for low EMI
- LM25139-Q1 — 采用先进展频技术的汽车级 42V 输入低 Iq 降压控制器,实现低 EMI
LM25139 是一款 42V 同步降压 DC/DC 控制器,具有超低 IQ,适用于单输出大电流稳压器电路。该器件源自宽 VIN 范围控制器系列,采用峰值电流模式控制架构,具有快速瞬态响应、便捷的环路补偿以及优异的负载和线路调整性能。
25ns 的高侧开关超短导通时间可实现大降压比,支持从 12V 和 24V 输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM25139 在输入电压突降至 4V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是高性能应用的理想选择。
LM25139 采用增强散热型 16 引脚 VQFN 封装,带可焊侧引脚和外裸焊盘,以来改善散热。
通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 或 CISPR 32 EMI 要求。自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而减少开关损耗,同时改善高输入电压和高开关频率下的热性能和 EMI 性能。高达 3.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。
为进一步改善 EMI 特性,LM25139 控制器具备独特的双随机扩频 (DRSS) 功能。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。
LM25139 的其他特性包括:-40°C 至 150°C 结温工作范围、用户可选 PFM 模式(用于轻载条件下降低功耗)、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常指示器、精密使能输入、预偏置负载下的单调启动、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、内部 3ms 软启动时间、断续模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
LM25139 控制器通过 AEC-Q100 1 级认证,适用于汽车应用。其宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温工作能力、低最小导通时间、低 EMI 特性、少元器件数量以及 9mm2 IC 的芯片尺寸,使其成为需要增强稳健性和成本优势的应用中优异的负载点稳压器选择。
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。
This excel file contains the component calculator for use with the LM25139 and LM25139-Q1 controllers. Please download this calculator to estimate stability and efficiency for your application conditions. Macros are recommended to be enabled to easily change compensation component values.