LM25139-Q1EVM-440

LM25139-Q1EVM-440

立即订购

概述

LM25139-Q1 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。此 EVM 在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围工作,可提供 5V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度,可通过修改反馈电阻器的值来进行调节。

特性
  • 同步降压控制器
  • 工作静态电流低
  • 展频
  • 串联传感或电感器 DCR 传感
直流/直流控制器
LM25139 — 采用先进展频技术的 42V 输入低 Iq 降压控制器,可实现低 EMI LM25139-Q1 — 采用先进展频技术的汽车级 42V 输入低 Iq 降压控制器,实现低 EMI
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25139-Q1EVM-440 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-30
证书 LM25139-Q1EVM-440 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频