ADS125H02
- ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
- 可编程数据速率:2.5SPS 至 40000SPS
- 高压高阻抗 PGA:
- 差分输入范围:高达 ±20V
- 可编程增益:0.125 至 128
- 共模输入电压:高达 ±15.5V
- 输入阻抗:1GΩ(最小值)
- 高性能 ADC:
- 输入噪声:45nVRMS (20SPS)
- CMRR:105dB
- 在 50Hz、60Hz 下的常规模式抑制:95dB
- 温漂:5nV/°C
- 增益漂移:1ppm/°C
- 积分非线性 (INL):2ppm
- 集成 特性 和诊断功能:
- 2.5V 基准:3ppm/°C 漂移
- 时钟振荡器:2.5% 误差(最大值)
- 激励电流源
- GPIO 可驱动外部多路复用器
- 信号和基准电压监控器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 电源:
- AVDD:4.75V 至 5.25V
- DVDD:2.7V 至 5.25V
- HVDD:±5V 至 ±18V
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 5mm × 5mm VQFN 封装
ADS125H02 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 配备 低噪声可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压、时钟振荡器和信号或基准电压超范围监控器。
与分立的解决方案相比,该产品将一个宽输入电压范围、±18V PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小最多 50%。
具有 0.125 至 128 的可编程增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载导致的误差。而且,由于具备低噪声和低漂移性能,因而能直接连接桥、电阻式温度检测器 (RTD) 和热电偶传感器。
数字滤波器可减弱数据速率 ≤ 50SPS 或 60SPS 时的 50Hz 和 60Hz 线路周期噪声,以减小测量误差。滤波器还可提供无延迟转换数据,从而在通道定序期间实现高数据吞吐量。
ADS125H02 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS125H02EVM — ADS125H02 评估模块
ADS125H02 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS125H02 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS125H02 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的宽输入范围、24 位、19.2kSPS、Δ-Σ ADC。差分输入电压范围为 ±20mV 至 ±15.5V。这款支持传感器的 ADC 可为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS125H02EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间并加快产品上市步伐。
ADS125H02-C-EXAMPLE-CODE — ADS125H02 example C code
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
该电阻温度检测器 (RTD) 配置计算器是一款基于 Microsoft Excel 的工具,可帮助用户确定 RTD 应用的系统解决方案。默认显示 2 线、3 线和 4 线 RTD 配置,具有高侧或低侧基准电阻选项以及 3 线 RTD 的一个或两个集成式数模转换器 (IDAC) 电流源。
此外,该计算器支持多种 RTD 类型和精密模数转换器 (ADC)。使用此计算器为每种配置选择基准和偏置电阻值、IDAC 电流和增益设置。此外,计算器提供总误差的一阶近似值,以帮助用户识别系统中的主要误差源。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
SBAC234 — ADS125H02 Design Calculator
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。