产品详情

PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 5.25 Interface type Analog Gain Set BW at Acl (MHz) 220 Acl, min spec gain (V/V) 10 Gain (max) (dB) 60 Features Overload power limit Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0009 Slew rate (typ) (V/µs) 415 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 5.25 Interface type Analog Gain Set BW at Acl (MHz) 220 Acl, min spec gain (V/V) 10 Gain (max) (dB) 60 Features Overload power limit Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0009 Slew rate (typ) (V/µs) 415 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 可变增益放大器 (VGA)
    • 支持交流和直流输入,以及单端和差分输入
    • 小信号和大信号带宽 > 100MHz
    • 输入电压噪声:4.5nV/√Hz
    • 增益调整控制范围
      • –12dB 至 +40dB;高增益模式
      • –32dB 至 +20dB;低增益模式
    • 绝对增益精度:最大值 ± 0.5dB
    • 增益一致性: ± 0.2dB
    • 功耗 (IQ):: 15.5mA
    • 压摆率:415V/µs
  • 低噪声放大器 (LNA)
    • 带宽:220MHz
    • 输入电压噪声:0.9nV/√Hz
    • 输入电流噪声:4.5pA/√Hz
    • 功耗 (IQ):: 11mA
  • 电源电压:3.15V 至 5.25V
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 可变增益放大器 (VGA)
    • 支持交流和直流输入,以及单端和差分输入
    • 小信号和大信号带宽 > 100MHz
    • 输入电压噪声:4.5nV/√Hz
    • 增益调整控制范围
      • –12dB 至 +40dB;高增益模式
      • –32dB 至 +20dB;低增益模式
    • 绝对增益精度:最大值 ± 0.5dB
    • 增益一致性: ± 0.2dB
    • 功耗 (IQ):: 15.5mA
    • 压摆率:415V/µs
  • 低噪声放大器 (LNA)
    • 带宽:220MHz
    • 输入电压噪声:0.9nV/√Hz
    • 输入电流噪声:4.5pA/√Hz
    • 功耗 (IQ):: 11mA
  • 电源电压:3.15V 至 5.25V
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C

VCA710 是一款单通道、低噪声、低功耗可变增益放大器 (AFE),针对高性能信号调节进行了优化。VCA710 集成了两个子块:具有 10V/V (20dB) 固定增益的低噪声放大器 (LNA) 和提供高动态范围和增益控制灵活性的可变增益放大器 (VGA)。LNA 和 VGA 块可根据要求独立使用或结合使用。

VGA 子块具有高增益和低增益模式,提供两个增益范围:–12dB 至 +40dB 或 –32dB 至 +20dB,可用于优化输出噪声。VGA 支持交流和直流耦合输入,以及单端和差分输入。VCA710 具有全差分输出,并具备可调节输出共模控制功能。

VCA710 支持 3.15V 至 5.25V 的宽电源电压范围、–55°C 至 +125°C 温度范围,采用紧凑型 3.5mm× 3.5mm 20 引脚 RGR (VQFN) 封装。VCA710 是超声波、声纳、光电前端等应用的极佳选择。

VCA710 是一款单通道、低噪声、低功耗可变增益放大器 (AFE),针对高性能信号调节进行了优化。VCA710 集成了两个子块:具有 10V/V (20dB) 固定增益的低噪声放大器 (LNA) 和提供高动态范围和增益控制灵活性的可变增益放大器 (VGA)。LNA 和 VGA 块可根据要求独立使用或结合使用。

VGA 子块具有高增益和低增益模式,提供两个增益范围:–12dB 至 +40dB 或 –32dB 至 +20dB,可用于优化输出噪声。VGA 支持交流和直流耦合输入,以及单端和差分输入。VCA710 具有全差分输出,并具备可调节输出共模控制功能。

VCA710 支持 3.15V 至 5.25V 的宽电源电压范围、–55°C 至 +125°C 温度范围,采用紧凑型 3.5mm× 3.5mm 20 引脚 RGR (VQFN) 封装。VCA710 是超声波、声纳、光电前端等应用的极佳选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 VCA710 低噪声、具备交流和直流输入功能的可变增益放大器 数据表 PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

VCA710RGREVM — VCA710 评估模块

VCA710RGREVM 是专为 VCA710RGR 而设计的评估模块 (EVM)、作为一款模拟前端器件,其包含两个主要组件:具有 20dB 固定内部增益的低噪声放大器 (LNA) 和可变增益放大器 (VGA)。此 EVM 旨在快速轻松地演示放大器的功能和多用性。此 EVM 配备了板载连接器,便于连接电源、信号源和测试仪器。此 EVM 经过配置,可在输入和输出点与标准实验室设备进行直接连接。此外、其还具有用于电源的香蕉连接器和跳线,使用户能够轻松启用、禁用或配置不同的工作模式。LNA 和 VGA 的输入和输出布线都采用受控 100Ω 差分阻抗进行差分布线,从而确保器件具有出色的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频