VCA710RGREVM

VCA710RGREVM

立即订购

概述

VCA710RGREVM 是专为 VCA710RGR 而设计的评估模块 (EVM)、作为一款模拟前端器件,其包含两个主要组件:具有 20dB 固定内部增益的低噪声放大器 (LNA) 和可变增益放大器 (VGA)。此 EVM 旨在快速轻松地演示放大器的功能和多用性。此 EVM 配备了板载连接器,便于连接电源、信号源和测试仪器。此 EVM 经过配置,可在输入和输出点与标准实验室设备进行直接连接。此外、其还具有用于电源的香蕉连接器和跳线,使用户能够轻松启用、禁用或配置不同的工作模式。LNA 和 VGA 的输入和输出布线都采用受控 100Ω 差分阻抗进行差分布线,从而确保器件具有出色的性能。

特性
  • 单电源工作电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
  • 适合器件电源的易于使用的香蕉连接器
  • 用于在不同模式下配置器件的跳线
  • 布局配置为更大限度地减少寄生和噪声
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
VCA710 — 100MHz 低噪声 60dB 增益可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

VCA710RGREVM — VCA710 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

VCA710RGREVM — VCA710 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 VCA710RGR 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-14
证书 VCA710RGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频