UCD7201PWP

不推荐用于新设计

具有电流检测功能的数字控制兼容型 16V VDD、4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 | PWP | 14 | -40 to 105

等同于: UCD7201PWP.A, UCD7201PWPG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7201PWPR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 UCD7201 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 90 | TUBE

UCD7201 的特性

  • Adjustable Current Limit Protection
  • 3.3-V, 10-mA Internal Regulator
  • DSP/µC Compatible Inputs
  • Dual ±4-A TrueDrive™ High Current Drivers
  • 10-ns Typical Rise and Fall Times with 2.2-nF Loads
  • 20-ns Input-to-Output Propagation Delay
  • 25-ns Current Sense-to-Output Propagation Delay
  • Programmable Current Limit Threshold
  • Digital Output Current Limit Flag
  • 4.5-V to 15-V Supply Voltage Range
  • Rated from –40°C to 105°C

UCD7201 的说明

The UCD7201 is a member of the UCD7K family of digital control compatible drivers for applications utilizing digital control techniques or applications requiring fast local peak current limit protection.

The UCD7201 includes dual low-side ±4-A high- current MOSFET gate drivers. It allows the digital power controllers such as UCD9110 or UCD9501 to interface to the power stage in double ended topologies. It provides a cycle-by-cycle current limit function for both driver channels, a programmable threshold and a digital output current limit flag which can be monitored by the host controller. With a fast cycle-by-cycle current limit protection, the driver can turn off the power stage in the event of an overcurrent condition.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7201PWPR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息