ZHCADP9 January 2024 LM5110 , LM5111 , LM5112 , LM5112-Q1 , LM5114 , LM5134 , LMG1020 , LMG1025-Q1 , SM72482 , SM74101 , SN75372 , SN75374 , TPIC44H01 , TPIC44L02 , TPIC46L01 , TPIC46L02 , TPS2811 , TPS2813 , TPS2818-EP , TPS2819-EP , TPS2828 , TPS2829 , UC1705 , UC1705-SP , UC1707-SP , UC1708 , UC1708-SP , UC1709-SP , UC1710 , UC1715-SP , UC2705 , UC2714 , UC3706 , UC3707 , UC3708 , UC3709 , UC3710 , UCC21551 , UCC27321 , UCC27321-Q1 , UCC27322 , UCC27322-EP , UCC27322-Q1 , UCC27323 , UCC27324 , UCC27324-Q1 , UCC27325 , UCC27332-Q1 , UCC27423 , UCC27423-EP , UCC27423-Q1 , UCC27424 , UCC27424-EP , UCC27424-Q1 , UCC27425 , UCC27425-Q1 , UCC27444 , UCC27444-Q1 , UCC27511 , UCC27511A , UCC27511A-Q1 , UCC27512 , UCC27512-EP , UCC27516 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27518 , UCC27518A-Q1 , UCC27519 , UCC27519A-Q1 , UCC27523 , UCC27524 , UCC27524A , UCC27524A-Q1 , UCC27524A1-Q1 , UCC27525 , UCC27526 , UCC27527 , UCC27528 , UCC27528-Q1 , UCC27531 , UCC27531-Q1 , UCC27532 , UCC27532-Q1 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538 , UCC27611 , UCC27614 , UCC27614-Q1 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27624V , UCC27624V-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1 , UCC37321 , UCC37322 , UCC37323 , UCC37324 , UCC37325 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1 , UCD7100 , UCD7201
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。